DIO 端子块的接线

简介

接线规则和建议。

Caution_Color.gif小心

设备损坏

接线前,务必将端子块从设备上取出。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

对端子块进行接线所需的螺丝刀

建议的类型:1891348-1 (Tyco Electronics AMP)

如果使用其他制造商的螺丝刀,确保部件具有以下尺寸:

o螺丝刀头深度:1.5 毫米(0.06 英寸)

o螺丝刀头高度:2.4 毫米(0.09 英寸)

螺丝刀头形状必须为 DIN5264A,并且符合标准 DN EN60900。

而且,螺丝刀尖端必须如指定的一样扁平,以便进入端子块的窄孔:

G-SA-0043731.3.gif-high.gif

 

 

端子块为弹簧夹类型。

操作过程

G-SE-0022842.1.gif-high.gif

 

 

按照以下步骤将导线连接到端子块:

步骤

操作

1

将螺丝刀插入方形孔。

这会打开电线的圆形孔。

2

握住螺丝刀然后将电线插入电线的圆形孔。

3

将螺丝刀从方形孔取出。

圆形孔将关闭,电线将固定到位。

注意: 要取出导线,请将螺丝刀重新插入方形孔,当导线的弹簧夹脱开后,拉出导线。

(1) 导线应为 0.20...0.81 mm2 (AWG 24...18),端部绞合。可用的电线规格为 UL1015 和 UL1007。

(2) 剥除 7.0 毫米(0.28 英寸)的电线皮。仅剥除规定量的电线皮。如果电线皮剥除太多,则线端可能会彼此短路或与端子短路,从而造成电气短路。如果剥除的电线皮不够量,则电线可能无法与端子充分接触。

将每根电线完全插入其开口。插入不正确会导致设备电源丢失或短路(电线丝或端子),或使电线和端子过热。

(3) 请勿在方形开口中旋转螺丝刀头。这会损坏设备。

Warning_Color.gif警告

接线不当会导致设备无法操作

o仅对 I/O 通道和电源使用指定的导线规格。

o根据本文档的指示,准备导线并进行连接。

o每个端子块连接器所连接的导线不能超过 1 根。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。