数字量输入

数字量输入特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表介绍了数字量输入的特性:

特性

标准

额定电流

5 mA

突波值

电压

30 Vdc

电流

6.29 mA(最大值)

输入阻抗

4.9 kΩ

输入类型

漏极/源极

额定电压

24 Vdc

输入范围

0...28.8 Vdc

输入限制值

状态 1 时的电压

> 15 Vdc (15...28.8 Vdc)

状态 0 时的电压

< 5 Vdc (0...5 Vdc)

状态 1 时的电流

> 2.5 mA

状态 0 时的电流

< 1.0 mA

隔离(光耦合器)

通道之间

光耦合器隔离

通道与内部逻辑之间

500 Vdc

过滤

跳跃滤波器,(4 µs,40 µs)和累积滤波器 Nx0.5 ms (64 ≥ N ≥ 0)

IEC61131-2 第 3 版类型

类型 1

兼容性

支持 2 线和 3 线传感器

电缆类型和长度

屏蔽:最长 100 米(328 英尺)

非屏蔽:50 米(164 英尺)

屏蔽电缆用于 HSC 输入。

过电压保护

可能高达 30 Vdc,限制每天 1 小时

端子块

类型:3.5 毫米(0.137 英寸)螺距

端子块可拆卸

输入并联

HSC 数字量输入特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表介绍了 HSC 输入的特性:

特性

额定电流

电压

24 Vdc

电流

7.83 mA

突波值

电压

30 Vdc

电流

9.99 mA

输入阻抗

3.2 kΩ

输入类型

漏极/源极

额定电压

24 Vdc

输入范围

0...28.8 Vdc

输入限制值

状态 1 时的电压

> 15 Vdc

状态 0 时的电压

< 5 Vdc

状态 1 时的电流

> 5 mA

状态 0 时的电流

< 1.5 mA

隔离(光耦合器)

通道之间

光耦合器隔离

通道与内部逻辑之间

500 Vdc

过滤

跳跃滤波器,(无,4 µs,40 µs)和累积滤波器 Nx0.5 ms (63 ≥ N ≥ 0)

IEC61131-2 第 3 版类型

类型 1

兼容性

支持 2 线和 3 线传感器

电缆

类型

屏蔽

长度

最长 10 米(33 英尺)

过电压保护

可能高达 30 Vdc,限制每天 1 小时

端子块

类型:3.5 毫米(0.137 英寸)螺距

端子块可拆卸

HSC 最大频率

o50 kHz 是单一或积分计数模式的最大频率

o占空比: 45...55%

HSC 支持的操作模式

o单相

o正交 x2

o正交 x4

o反向正交 x2

o反向正交 x4

响应时间

捕捉输入

1 毫秒

预设输入

1 毫秒

晶体管反射输出

5 μs

输入并联