下图显示了 PLC 设置选项卡:
|
元素 |
描述 |
|
|---|---|---|
|
用于 I/O 处理的应用程序 |
缺省情况下设置为“应用程序”,因为控制器中只有一个应用程序。 |
|
|
PLC 设置 |
处于“停止”状态时更新 IO |
如果已激活此选项(缺省),在控制器停止时,输入和输出通道的值也会更新。 |
|
停止时的输出动作 |
从选择列表中选择下列选项之一,以配置在控制器停止时应如何处理输出通道的值: o保持当前值:当前值将不会被修改。 o将所有输出设置为缺省值:将会分配从映射得到的缺省(故障预置)值。 注意: 此选项不适用于 HSC、PTO 或 PWM 使用的输出。 |
|
|
更新所有设备中的所有变量 |
如果已激活此选项,那么对于使用当前控制器配置的所有设备,所有 I/O 变量在总线循环任务的每次循环中都会更新。这对应于一直更新变量选项(可以在 I/O 映射对话框中针对每个设备单独设置该选项)。 |
|
|
总线循环选项 |
总线循环任务 |
此配置设置是在应用程序设备树中使用的所有总线循环任务参数的父级。 具有循环调用的某些设备(如 CANopen 管理器)可以附加到特定任务。在设备中,将此设置设置为使用父总线循环设置时,会使用为控制器配置的设置。 此选择列表显示活动应用程序中当前定义的所有任务。缺省设置为 MAST 任务。 注意: <未指定> 意味着任务处于“最慢的循环任务”模式下。 |
|
附加设置 |
生成 IO 映射的强制变量 |
未使用。 |
|
启用设备诊断 |
未使用。 |
|