步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在软件目录中选择库选项卡,然后单击库。 在列表中选择控制器 > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PTORelative,然后将项目拖放到 POU 窗口下面的Start Here框中。 |
2 |
声明功能块实例。 |
3 |
将PTO_REF_IN 输入(来自功能块)关联到PTO_REF 输出(来自PTOSimple 功能块)。 |
4 |
输入/输出在功能块描述 PTOMoveRelative 中详细介绍。 输入/输出之间的交互在一般信息中详细介绍。 运动命令之间的交互在命令顺序中详细介绍。 |
已中止的运动命令在停止后无法继续完成。必须发出新的运动命令。
移动启动后,在其配置文件执行未完成之前,无法对其进行更改(只能中止)。
PTOMoveRelative 移动将在以下情况下中止:
o调用了 PTOStop 功能块。
o“驱动器就绪”输入(如果已在配置时定义)变为非活动状态。
o命令顺序不受支持。
o应用程序已停止。
o检测到错误。