步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在应用程序树中选择 HMISCUxx5。 |
2 |
单击 |
3 |
在下拉菜单中选择 POU。 结果:添加 POU 窗口随即显示。 |
4 |
在添加 POU 窗口中输入适当的信息。 |
5 |
单击添加。 |
6 |
在软件目录中选择库选项卡,然后单击库。 在列表中选择控制器 > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PTOSimple,然后将该项目拖放到 POU 窗口下面的 Start here上。 |
7 |
通过单击 “输入助手”窗口随即显示。选择您在配置过程中定义的全局变量并确认。缺省全局变量是 PTO_PWM.PTO00。 ![]() 注意: 如果功能块实例不可见,请验证是否配置了 PTO。 |
8 |
输入/输出在功能块中进行详细介绍。 |