脉冲宽度调制配置

概述

在控制器上可配置 2 个 PWM 通道。

注意:

o每个 PWM 使用 1 路快速输出和 2 路正常数字量输入。

o可以在通道 0 上配置 PTO 或 PWM。

o如果已经为通道 0 选择 PTO,则无法使用通道 1 上的 PWM。

o在通道 1 上只能配置 PWM。

打开配置窗口

步骤

操作

1

设备树中,双击 HMISCUxx5 > 内嵌功能 > PTO_PWM

2

选择 PTO 0 选项卡。

3

PTO / PWM > PTO00 > 模式下拉菜单中,选择 PWM

结果:PTO 0 选项卡变量变成 PWM00,而 PTO 1 选项卡变量变成 PWM01

配置窗口描述

下表描述了在 PWM 模式下配置嵌入式 PTO_PWM 时可用的各个参数:

参数

缺省值

单位

描述

模式

未使用

PTO 1

PWM

频率发生器

未使用

选择的模式为 PWM。

注意: 1 这不是 PTO 1 选项卡中的选项。仅 PTO 0 选项卡支持此选项。

辅助输入

EN

已禁用

已启用

已禁用

启用要用于启用功能的 EN 物理输入。

EN 过滤器

3

12

3

毫秒

定义 EN 过滤器值的值。

SYNC

已禁用

已启用

已禁用

启用要用于同步的 IN_SYNC 输入。

SYNC 过滤器

3

12

3

毫秒

定义 IN_SYNC 过滤器值的值。

SYNC 跳变沿

上升沿

下降沿

上升和下降沿

上升沿

定义进行同步的 IN_SYNC 跳变沿。

配置 PWM 通道

步骤

操作

1

启用 PWM 通道:将模式参数设置为 PWM

结果:SoMachine 创建一个名为 PWM00 或 PWM01 的变量,具体取决于所选择的通道。

注意: 可以通过在变量字段中输入新名称来重命名该变量。在创建 PWM 功能块时,可以在命名功能块时从输入助手中找到表示通道的全局变量名称。

2

EN 参数的列表框中,启用/禁用 EN Filter 物理输入。

3

配置 EN Filter 输入(如果已在步骤 2 中启用)的过滤器值。

4

SYNC 参数的列表框中,启用/禁用 SYNC Filter 物理输入。

5

配置 SYNC Filter 输入(如果已在步骤 4 中启用)的过滤器值。

6

配置用于 SYNC Edge 信号检测(如果已在步骤 4 中启用)的跳变沿(上升沿或下降沿)。