PLC_W:控制器读/写系统变量

变量结构

下表介绍 PLC_W 系统变量(PLC_W_STRUCT 类型)的参数:

变量名称

类型

注释

q_uiOpenPLCControl

UINT

您可以使用此变量触发停止运行冷复位热复位命令。

q_wPLCControl

PLC_W_COMMAND

此变量包含的值表示与用户所需的状态更改对应的一条命令。在数据类型 PLC_W_COMMAND 中枚举控制器停止运行冷复位热复位

通过将 PLC_W.q_uiOpenPLCControl 的值从 0 更改为 6699 来触发此所需状态更改。