S-Panel PC 和 Enclosed PC 接地线与地面之间的接地电阻必须等于或小于 100 Ω。当使用长接地线时,应检测电阻,如果需要的话,将线缆更换为粗线缆,并将其放入导管中。
下表显示了线缆的最大长度:
|
线缆横截面积 |
最大线路长度 |
|---|---|
|
2.5 mm2 (AWG 14) |
30 米(98 英尺) |
|
60 米(196 英尺)环路 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o只使用下面所示的授权接地配置。 o确认接地电阻为 100 Ω 或更小。 o在给设备通电之前,测试接地连接的质量。接地线的过度噪声可能会干扰 Magelis 工业 PC 的运行。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
S-Panel PC 接地端具有 2 个连接:
o直流供电电压
o接地器针
下图显示了 S-Panel PC:
1 电源电压
2 接地引脚(功能性接地引脚)
3 开关柜
4 接地排
下图显示了 Enclosed PC:
1 电源电压
2 接地引脚(功能性接地引脚)
3 开关柜
4 接地排
下图显示了 S-Panel PC:
注意: 对于交流电源,使用交流电源模块。
下图显示了 Enclosed PC:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
确保完成下列所有工作以进行系统接线:: o将机箱接地。 o确保所有机箱一起接地。 o将电源的接地端连接至机箱。 o将 S-Panel PC 的接地引脚连接至机箱。 o将 I/O 连接到控制器。 o将电源连接至 S-Panel PC。 |
|
2 |
确保接地电阻不超过 100 Ω。 |
|
3 |
将 SG 线连接至其他设备时,确保该系统/连接设计未形成接地回路。 注意: SG 和接地螺钉是在 S-Panel PC 内部连接的。 |
|
4 |
使用 2.5 mm2 (AWG 14) 导线进行接地连接。请确保连接点尽量靠近 S-Panel PC,导线尽可能短。 |
|
|
|
危险场所存在爆炸危险 |
|
请勿在危险场所使用本产品。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
电磁辐射可能会干扰 S-Panel PC 和 Enclosed PC 的控制通讯。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o如果需要在电力线或无线电设备附近连接 I/O 线,应使用屏蔽电缆并将屏蔽的一端连接到 Magelis 工业 PC 接地连接螺钉。 o不要在可能产生电磁干扰的电源线、无线电设备或其他设备附近连接 I/O 线。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |