HMIYMINAUD21 被归类为音频接口(线路输入、线路输出、麦克风输入)。音频接口由音频 I/O 板(含金属板)和用于连接 I/O 板与 S-Panel PC 的电缆组成。
下图显示了音频接口:
下表显示了音频接口的技术数据:
|
元器件 |
特征 |
|---|---|
|
连接器 |
线路输入、线路输出、麦克风输入 |
|
音频输出类型 |
立体声 |
|
部件号 |
描述 |
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|---|---|---|---|
|
HMIYMINAUD21 |
BKT 音频接口,1 x LI/LO/MIC |
有(1) |
不适用 |
|
(1) 仅支持一个 HMIYMINAUD21。 |
|||
S-Panel PC:
在安装或移除 mini PCIe 卡之前,按正常顺序关闭 Windows 操作系统,然后断开设备电源。
|
注意 |
|
静电释放 |
|
尝试拆除 Magelis 工业 PC 盖之前,采取必要的静电释放防护措施。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
|
|
|
过转矩和硬件松动 |
|
o在旋紧安装紧固件、机箱、附件或端子块螺钉时,扭矩不得超过 0.5 Nm(4.5 磅英寸)。固定螺钉时如果用力过猛容易损坏安装紧固件。 o紧固或拆除螺钉时,确保它们不会掉落到 Magelis 工业 PC 机壳中。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
注意: 执行此过程前关闭所有电源。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
拧下主螺钉:
|
|
2 |
安装音频 mini PCIe 卡:
|
|
3 |
拆下选配的接口支架:
|
|
4 |
安装音频接口支架并连接电缆:
|