GPRS 接口描述

简介

HMIYMINGPRS1 属于 GPRS(通用无线分组业务)。它为通过互联网无线连接到分布式系统提供了成本效益好的解决方案。它通过 SIM 卡托与 mini PCIe 卡兼容。

GPRS 是一种基于 GSM(全球移动系统)面向分组的数据。它的优点在于,无论连接时间如何,仅需对所交换的总数据量(单位:MB/月)付费,而通过传统电路交换 (PSTN/GSM) 进行的数据通信则按照连接时间(分钟)来计费。

GSM 连接用于按需服务(如发送 SMS 报警)或基础远程服务(如诊断)。

GPRS 更适合用于远程系统的永久访问,其优点在于:

o实现轻松的远程编程。

o实现连续的远程监控。

o实现从互联网到 LAN 网络或者串行网络设备(连接到 S-Panel PC 网关)的透明路由。

此外,GPRS 的数据交换速率也高于 GSM:

 

上载

下载

理论

24 kbps

48 kbps

典型

16 kbps

20 kbps

注意: 这些值取决于具体的服务提供商、GPRS 接口与基站之间的距离、以及当前通讯量。

注意: 如果调制解调器连接(GPRS、PSTN)上同时使用的浏览器过多,性能可能降低,从而导致网页刷新困难。

下图显示了 GPRS 接口:

G-SE-0043529.2.gif-high.gif

 

 

GPRS 接口描述

下表显示了 GPRS 接口的技术数据:

特性

一般信息

总线类型

Mini PCIe 卡版本 1.2

接口

1 x RF 天线同轴连接器

功耗

3.3...3.6 Vdc < 700 mA(连接了 HSPA 的调制解调器)

峰值电流

1.5 A

通讯

协议

UMTS/HSPA 网络:800/850/900/1700/1900/2100 MHzEDGE/ GPRS/ GSM 网络:850/ 900/ 1800/ 1900 MHz

速度

下行链路:7.2 Mb/s (HSDPA) / 上行链路:5.76 Mb/s (HSUPA)

尺寸(长 x 宽 x 高)

50.85 x 29.9 x 6.2 mm(2.0 x 1.17 x 0.24 英寸)

通信电缆承受的重量或压力过大可能导致设备连接中断。

Caution_Color.gif小心

断电

o确保通讯连接不对 Magelis 工业 PC 的通讯端口造成过大应力。

o将通讯电缆牢固地连接到面板或机柜。

o只使用状况良好、带锁定系统的 D-Sub 9 针电缆。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

兼容性表

部件号

描述

S-Panel PC

Enclosed PC

HMIYMINGPRS1

3G 接口,C109,1 根天线

不适用

GPRS 远程访问

GPRS 通讯意味着:

oGPRS 接口通过 GPRS 网络连接到互联网。

o远程 PC 或网络也连接到互联网。

GPRS 拓扑可以支持:

oNAT(网络地址转换)路由表,用于到以太网设备的透明路由

o安全服务(比如 IP 地址控制)或者用于通过互联网进行安全数据交换的 VPN 通道

下表显示了 GPRS 接口的远程网络访问:

G-SE-0043309.2.gif-high.gif

 

 

连接原理

GPRS 通讯需要使用 SIM 卡,并且需要与服务提供商签订特定 GPRS 合约。

GPRS 连接始终通过连接到 GPRS 网络的接口发起。

客户端应用无法通过直接对 GPRS 接口拨号的方式打开连接。但是,GPRS 接口为连接到 GPRS 网络提供了多种解决方案:

永久模式

o启动时、重新启动时获知连接丢失后,自动连接。

按需模式

o回叫功能:在接收到 GSM 或 PSTN 来电时,打开连接。

o根据进程或应用条件自主调整。

GPRS 接口连接服务提供商的 APN(接入点名称),并接收可以是静态或动态的 IP 地址。

GPRS 接口同时支持静态和动态 IP 地址。如果地址是动态的,就必须将新 IP 地址告知远程应用。

注意:  

oGPRS 使用服务提供商的 DNS 服务器;它代替在 S-Panel PC 中配置的 DNS 服务器。

o在 S-Panel PC 的以太网配置中设置的缺省网关不与 GPRS 连接一起使用,而是使用 GPRS 连接的缺省路由。因此,当接口连接到 GPRS 网络时,无法通过以太网进行路由。

GPRS 合约

GPRS 服务提供商针对工业应用提供了专门的服务,称为 M2M(机器对机器)。

服务提供商的 GPRS 合约包含不同的选项。主要的选项有:

o公共或专用 IP 地址:所选择的合约授予您一个公共 IP 地址,让您能够通过互联网对其进行访问。

o静态或动态 IP 地址。

oTCP 入站端口阻断或未阻断:出于安全原因,一些提供商提供的合约仅包含阻断的 TCP 端口。例如,一些提供商将低于 1024 的端口阻断。

注意:  

o为了便于使用和配置,应选择不阻断 TCP 端口并且提供静态 IP 地址的合约。

o如果您的服务提供商阻断了公共端口 (< 1024),则必须使用 VPN,并选择授权 VPN 通信的合约。

电缆铺设

S-Panel PC:

G-SE-0063634.1.gif-high.gif

 

 

设备管理器和硬件的安装

在将接口安装到 S-Panel PC 中之前,先安装驱动程序。包装中随附有驱动程序安装盘。接口安装完成后,您可以通过设备管理器检查接口是否正确安装到系统中。