HMIYMIN4GEU1 和 HMIYMIN4GUS1 属于工业通讯模块。
HMIYMIN4GEU1 是适用于欧洲和亚洲频率的 mini PCIe GPRS 4G 模块。该套件包含 SIM 卡托和外部天线。
HMIYMIN4GUS1 是适用于北美频率的 mini PCIe GPRS 4G 模块。该套件包含 SIM 卡托和外部天线。
下图显示了 mini PCIe GPRS 4G 接口:
1 mini PCIe 连接器
2 RF 主天线连接器(连接到 S-Panel PC 时使用此连接器)
3 RF 分集天线连接器
4 SIM 卡托
下表显示了技术数据:
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
一般信息 |
|
|
总线类型 |
SIM 卡 |
|
功耗 |
3.3 Vdc x 2.6 A |
|
可选温度 |
0...45 °C (113 °F) |
|
部件号 |
描述 |
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|---|---|---|---|
|
HMIYMIN4GUS1 |
4G 接口(美国),1 根天线 |
有 |
不适用 |
|
HMIYMIN4GEU1 |
4G 接口(欧盟国家/亚洲),1 根天线 |
有 |
S-Panel PC 和 HMIYMIN4GUS1:
S-Panel PC 和 HMIYMIN4GEU1:
在安装或移除 mini PCIe 卡之前,按正常顺序关闭 Windows 操作系统,然后断开设备电源。
|
注意 |
|
静电释放 |
|
尝试拆除 Magelis 工业 PC 盖之前,采取必要的静电释放防护措施。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
|
|
|
过转矩和硬件松动 |
|
o在旋紧安装紧固件、机箱、附件或端子块螺钉时,扭矩不得超过 0.5 Nm(4.5 磅英寸)。固定螺钉时如果用力过猛容易损坏安装紧固件。 o紧固或拆除螺钉时,确保它们不会掉落到 Magelis 工业 PC 机壳中。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
注意: 执行此过程前关闭所有电源。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
拧下主螺钉:
|
|
2 |
安装 4G mini PCIe 卡:
|
|
3 |
将环放置到 SMA 电缆中:
|
|
4 |
将 SMA 电缆放置到支架中:
|
|
5 |
将垫圈放置到 SMA 连接器中:
|
|
6 |
组合螺母:
|
|
7 |
拆下选配的接口支架:
|
|
8 |
安装天线接口支架并连接电缆:
WLanA/ANT1:支持 Tx 和 Rx,提供主天线接口。 注意: 使用连接了外部电缆的 mini PCIe 卡时,请安装电缆夹或其他装置来固定电缆。 |
|
9 |
锁定天线:
|
|
10 |
连接预装的 SMA 电缆:
1 WLanB/ANT2:对于 LTE MIMO 2 x 2 和 3G Rx 分集配置,仅支持 Rx。 2 WLanA/ANT1:支持 Tx 和 Rx,提供主天线接口。 |
在将接口安装到 S-Panel PC 中之前,先安装驱动程序。S-Panel PC 的 USB 存储盘随附有驱动程序安装介质。接口安装完成后,您可以通过设备管理器检查接口是否正确安装到系统中。