RS-232、RS-422/485 接口描述

简介

HMIYMINSL 系列属于通讯模块。它们全都与 mini PCIe 卡兼容,包括用于自动控制的隔离式/非隔离式 RS-232、RS-422/485 通讯卡。

下图显示了 RS-232、RS-422/485 接口:

G-SE-0038590.1.gif-high.gif

 

1   2 x RS-232,RS-422/485 接口

2   4 x RS-232,RS-422/485 接口

3   1 条接口电缆

下图显示了 2 x RS-232、RS-422/485 接口的尺寸:

G-SE-0038463.2.gif-high.gif

 

 

下图显示了 4 x RS-232、RS-422/485 接口的尺寸:

G-SE-0038462.2.gif-high.gif

 

 

串行接口

下表显示了串行接口的技术数据:

元器件

特征

部件号

HMIYMINSL24851

HMIYMINSL22321

HMIYMINSL44851

HMIYMINSL42321

一般信息

总线类型

Mini PCIe 卡版本 1.2

类型

2 x RS-422/485,电隔离型

2 x RS-232,电隔离型

4 x RS-422/485,非电隔离型

4 x RS-232,非电隔离型

连接器

2 x D-Sub 9 针,插头型

1 x D-Sub 37 针,插口型

功耗

400 mA 下 3.3 Vdc

500 mA 下 3.3 Vdc

通讯

数据位

5、6、7、8

FIFO

128 个字节

流量控制

RTS/CTS

Xon/Xoff

RTS/CTS(不支持)

Xon/Xoff

RTS/CTS

Xon/Xoff

奇偶校验

无、奇、偶、Mark 和 space

速度

50 bps...921.6 kbps

50 bps...230.4 kbps

50 bps...921.6 kbps

50 bps...230.4 kbps

停止位

1、1.5、2

传输速率

传输速率

RS-232

最大 115 kbps(电缆长度 ≤ 10 米)

最大 64 kbps(电缆长度 ≤ 15 米)

传输速率

RS-422/485

最大 115 kbps(电缆长度 ≤ 1200 米)

电缆串行接口

下表显示了电缆串行接口的技术数据:

元器件

特征

信号线

电缆横截面积 RS-232

电缆横截面积 RS-422

电缆横截面积 RS-485

接线绝缘

导线电阻

绞合线

屏蔽

4 x 0.16 mm² (26 AWG),镀锡铜线

4 x 0.25 mm² (24 AWG),镀锡铜线

4 x 0.25 mm² (24 AWG),镀锡铜线

保护性接地

≤ 82 Ω/km

双绞线

成对屏蔽,带铝箔

接地线

电缆横截面积

接线绝缘

导线电阻

1 x 0.34 mm² (22 AWG/19),镀锡铜线

保护性接地

≤ 59 Ω/km

外护套

材料

特性

电缆屏蔽

PUR 混合物

无卤

屏蔽镀锡铜线

串行接口连接

此接口用于通过电缆将 S-Panel PC 连接至远程设备。此连接器为 D-Sub 9 针插头连接器。

通过使用较长的 PLC 电缆连接到 S-Panel PC,电缆和面板之间可能存在电位差,即使两者都已接地。

未隔离的串行端口在面板内部连接信号接地 (SG) 端子和功能接地端子。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击

o直接连接接地螺钉与地面。

o请不要通过该设备的接地螺钉将其他设备接地。

o请根据当地法规和要求安装所有电缆。如果当地法规不要求接地,请依照可靠的指南(例如,美国国家电气规范第 800 条)进行接地。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

下表显示了 D-Sub 9 针连接器的引脚分配:

针脚

分配

RS-232

RS-422/485

 

1

DCD

TxD-/Data-

D-Sub 9 针插头连接器:

G-SE-0009066.2.gif-high.gif

 

 

2

RxD

TxD+/Data+

3

TxD

RxD+

4

DTR

RxD-

5

GND

GND/VEE

6

DSR

RTS-

7

RTS

RTS+

8

CTS

CTS+

9

RI

CTS-

下表显示了 D-Sub 37 针连接器的引脚分配:

针脚

分配

RS-232

RS-422/485

 

1

N.C.

N.C.

D-Sub 37 针插口型连接器:

G-SE-0038758.1.gif-high.gif

 

 

2

DCD3

TxD3-/Data3-

3

GND

GND/VEE3

4

CTS3

N.C.

5

RxD3

TxD3/Data3

6

RI4

N.C.

7

DTR4

RxD4-

8

DSR4

N.C.

9

RTS4

N.C.

10

TxD4

RxD4

11

DCD2

TxD2-/Data2-

12

GND

GND

13

CTS2

N.C.

14

RxD2

TxD2/Data2

15

RI1

N.C.

16

DTR1

RxD1-

17

DSR1

N.C.

18

RTS1

N.C.

19

TxD1

RxD1

20

RI3

N.C.

21

DTR3

RxD3-

22

DSR3

N.C.

23

RTS3

N.C.

24

TxD3

RXD3

25

DCD4

TxD4-/Data4-

26

GND

GND/VEE4

27

CTS4

N.C.

28

RxD4

TxD4/Data4+

29

RI2

N.C.

30

DTR2

RxD2-

31

DSR2

N.C.

 

32

RTS2

N.C.

33

TxD2

RxD2

34

DCD1

TxD1-/Data1-

35

GND

GND/VEE1

36

CTS1

N.C.

37

RxD1

TxD1/Data1+

通信电缆承受的重量或压力过大可能导致设备连接中断。

Caution_Color.gif小心

断电

o确保通讯连接不对 Magelis 工业 PC 的通讯端口造成过大应力。

o将通讯电缆牢固地连接到面板或机柜。

o只使用状况良好、带锁定系统的 D-Sub 9 针电缆。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

RS-485 接口特征

注意: RS-422 缺省接口的所有引脚都应投入使用。

每次发送和接收了驱动程序时,都必须切换 RTS 线路。不会自动切换回去。这无法在 Windows 系统中配置。

由于线路较长而导致的压降可以使总线站点之间的电位差增大,从而可能妨碍通讯。可以与其他接线一起布设一条接地线,以此来改善通讯。

注意: 在与 PLC 采用 RS-422/485 通讯的情况下,您可能需要降低传输速度,延长 TX(传输)等待时间。

兼容性表

部件号

描述

S-Panel PC

Enclosed PC

HMIYMINSL24851

2 x RS-422/485 接口(隔离型)

不适用

HMIYMINSL44851

4 x RS-422/485 接口(隔离型),DB37,电缆

HMIYMINSL22321

2 x RS-232 接口(隔离型)

HMIYMINSL42321

4 x RS-232 接口,DB 37,电缆

电缆铺设

S-Panel PC 和 HMIYMINSL42321:

G-SE-0063628.1.gif-high.gif

 

 

S-Panel PC 和 HMIYMINSL22321:

G-SE-0063630.1.gif-high.gif

 

 

S-Panel PC 和 HMIYMINSL44851:

G-SE-0063627.1.gif-high.gif

 

 

S-Panel PC 和 HMIYMINSL24851:

G-SE-0063629.1.gif-high.gif

 

 

设备管理器和硬件的安装

在将接口安装到 S-Panel PC 中之前,先安装驱动程序。包装中随附有驱动程序安装盘。接口安装完成后,您可以通过设备管理器检查接口是否正确安装到系统中。