S-Panel PC 高级菜单

高级 BIOS 功能选项卡

有关“高级”子菜单的详情,请参阅:

oACPI 设置

oCPU 配置

oSATA 配置

oPCH-FW 配置

oUSB 配置

oIT8768E 高级 I/O 配置

oIMT 配置

oCOM2 配置

oEC 看门狗配置

ACPI 设置子菜单

BIOS 设置

说明

Enable ACPI Auto Configuration

启用或禁用 BIOS ACPI 自动配置。

Enable Hibernation

启用或禁用休眠。此选项可能对一些 OS 无效。

ACPI Sleep State

设置 ACPI 睡眠状态。

CPU Configuration 子菜单

BIOS 设置

描述

Hyper-threading

启用或禁用 Intel 超线程技术。

Active Processor Cores

在各个处理器包中启用或禁用多个核心。

Limit CPUID Maximum

对 Windows XP 禁用。

Execute Disable Bit

启用或禁用非执行页面保护。

Intel Virtualization Technology

启用或禁用 Intel 虚拟化技术。启用后,VMM 可以使用 Vanderpool 技术提供的附加硬件能力。

Hardware Prefetcher

启用或禁用中级缓存 (L2) 流状结构预取进程。

Adjacent Cache Line Prefetch

启用或禁用对相邻缓存线路进行中级缓存 (L2) 预取。

CPU AES

启用或禁用 CPU 高级加密标准指令。

Boot performance mode

此项可让用户选择切换 OS 前 BIOS 将设置的性能状态。

EIST

启用或禁用 Intel 速度阶跃。.

CPU C States

启用或禁用 CPU C 状态。

ACPI CTDP BIOS

启用或禁用 ACPI CTDP BIOS 支持。

Configurable TDP Level

选择可配置的 TDP 水平。

Config TDP Lock

启用或禁用 Config TDP Lock。

SATA Configuration 子菜单

BIOS 设置

描述

SATA Controller(s)

启用或禁用 SATA 设备。

SATA Mode Selection

选择 SATA 模式。(决定 SATA 控制器的工作方式)。

Aggressive LPM Support

启用或禁用 PCH 积极地输入链路电源状态。

SATA Speed Support

指示 SATA 控制器可以支持的最高速度。

Serial ATA Port 1

启用或禁用串行 ATA 端口。

Serial ATA Port 1 HotPlug

将此端口指定为可热插拔。

Serial ATA Port 2

启用或禁用串行 ATA 端口。

Serial ATA Port 2 HotPlug

将此端口指定为可热插拔。

Serial ATA Port 3

启用或禁用串行 ATA 端口。

Serial ATA Port 3 HotPlug

将此端口指定为可热插拔。

Serial ATA Port 4

启用或禁用串行 ATA 端口。

Serial ATA Port 4 HotPlug

将此端口指定为可热插拔。

PCH-FW Configuration Submenu

BIOS 设置

描述

MDES BIOS Status Code

启用或禁用 MDES BIOS 状态代码。

fTPM Device Selection

选择 GPDMA 变通解决方案或 MSFT QFE 解决方案。

TPM Device Selection

启用或禁用 TPM 设备选择。(PTT 或 dTPM。)PTT-启用 SkuMgr dTPM 1.2 中的 PTT- 禁用 SkuMgr 通知中的 PTT!PTT/dTPM 被禁用,其中保存的所有数据丢失。

Firmware Update Configuration

ME FW Image Re-Flash:启用或禁用 ME FW 图像刷新功能。

USB Configuration 子菜单

BIOS 设置

说明

Legacy USB Support

启用或禁用旧有 USB 支持。如果未连接任何 USB 设备,“自动”选项会禁用旧有支持。“禁用”选项会保留仅对 EFI 应用程序可用的 USB 设备。

USB 3.0 Support

启用或禁用 USB3.0 (XHCI) 控制器支持。

XHCI Hand-off

启用或禁用 XHCI hand-off。这是不支持 XHCI 切换的 OS 的变通解决方案。XHCI 所有权更改通过 XHCI 驱动程序声明。

EHCI Hand-off

启用或禁用 EHCI hand-off。这是不支持 EHCI 切换的 OS 的工作区。EHCI 所有权更改通过 EHCI 驱动程序声明。

USB Mass Storage Driver Support

启用或禁用 USB 大容量存储驱动程序支持。

USB transfer time-out

选择超时部分。控制、块和中断传输的超时值。

Device reset time-out

选择设备超时部分。USB 大容量存储设备起始单元命令超时。

Device power-up delay

选择设备上电部分。设备正确向主机控制器汇报之前所需要的最长时间。Auto 使用缺省值:对于根端口,为 100 毫秒;对于集线器端口,从集线器描述符中提取延时。

IT8768E Super IO Configuration子菜单

BIOS 设置

说明

Serial Port 1 Configuration

Serial Port:启用或禁用 COM 端口。

Serial Port 2 Configuration

Serial Port:启用或禁用 COM 端口。

IMT Configuration子菜单

BIOS 设置

描述

CPU Shutdown Temperature

选择 CPU 关机温度。

IMT WatchDog IRQ

选择 iManager IRQ 编号的 eBrain 警戒时钟。

Backlight Enable Polarity

切换用于本机或反转的背光使能极性。

Hardware Monitor

监视硬件状态。

Optional COM2 Configuration 子菜单

BIOS 设置

描述

COM2 UART mode setting

选择 RS-232 或 RS-422/485 模式。缺省设置为 RS-232 模式。

Optional EC Watchdog Configuration子菜单

BIOS 设置

描述

EC Watchdog setting

选择 EC 看门狗设置。