CFast 卡安装

简介

S-Panel PC 操作系统将 CFast 卡视为硬盘。正确处理和保护 CFast 卡可延长卡寿命。在尝试插入或拔出卡之前,请先熟悉该卡。

在安装或拔出卡之前,先按正常顺序关闭 Windows,然后断开设备的所有电源。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击、爆炸或电弧闪光风险

o在拆卸系统的任何盖或元件之前,以及在安装或拆除任何附件、硬件或电缆之前首先断开设备的所有电源。

o从 Magelis 工业 PC 与电源供应设备中拔下电源线。

o请使用一个正确的额定电压感应设备来确保已断电。

o替换好部件,并确保该系统的所有盖板与元器件都安装好后,再重新给设备供电。

o操作 Magelis 工业 PC 时,只可以使用指定的电压。直流设备设计使用 24 Vdc 输入。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

Caution_Color.gif小心

存储卡损坏和数据丢失

o断开所有电源后再接触安装的存储卡。

o仅使用 Schneider Electric 作为本产品的附件出售的存储卡。Magelis 工业 PC 在使用其他生产商的存储卡时的性能未经过测试。

o确认存储卡方向正确后再插入。

o请勿弯曲、跌落或撞击存储卡。

o请勿接触存储卡接口。

o请勿拆解或改装存储卡。

o请保持存储卡干燥。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

插入 CFast 卡

步骤

操作

1

将 CFast 卡插入卡插槽:

G-SE-0042647.2.gif-high.gif

 

 

2

将 CFast 卡牢牢地按到卡插槽中:

G-SE-0042646.2.gif-high.gif

 

 

注意: 为了轻松安装 CFast 卡,可以将附件盒中的聚酯薄膜附着到卡上。

CFast 卡安装

请参阅 S-Panel PC 和终端的软件安装指南中的相关程序。安装指南随附于产品。