HMIYMINIO1 属于数字量输入/输出模块。它可以与 DIN 导轨端子板卡相联,并且兼容 mini PCIe 卡。
卡安装期间,不需要设置跳线或 DIP 开关。相反,所有总线相关配置,如基板 I/O 地址和中断,通过即插即用功能自动完成。
HMIYMINIO1 内置有 DIP 开关,有助于在安装有多个 16DI/8DO 接口的情况下定义卡的每个 ID。
HMIYMINIO1 提供两个计数器输入,能够执行事件计数、频率测量和脉冲宽度测量。接口上的计数器具有计数器值匹配中断功能。在此中断功能已启用的情况下,如果计数器值达到预设的计数器匹配值,便会生成中断信号。计数器继续计数,直到出现溢出;然后计数器回到其复位值(零)并继续计数。您可以设置每个计数器通道,以便计数下降沿(高到低)信号或上升沿(低到高)信号。
下图显示了 16DI/8DO 接口:
下图显示了 16DI/16DO DIN 导轨端子板卡和电缆:
下图显示了 16DI/8DO 接口的尺寸:
下表显示了 16DI/8DO 接口的技术数据:
|
元器件 |
特征 |
|---|---|
|
一般信息 |
|
|
总线类型 |
Mini PCIe 卡版本 1.2 |
|
连接器 |
1 x D-Sub 37 针插口型 |
|
功耗 |
典型:3.3 Vdc 下 400 mA,最大:3.3 Vdc 下 520 mA |
|
隔离型数字量输入 |
|
|
输入通道 |
16 |
|
输电压(湿触点) |
逻辑 0:0...3 Vdc,逻辑 1:10...30 Vdc |
|
输入电压(干触点) |
逻辑 0:断开,逻辑 1:短接到接地点 |
|
输入电流 |
2.97 mA 下 10 Vdc,6.35 mA 下 20 Vdc,9.73 mA 下 30 Vdc |
|
输入电阻 |
5 KΩ |
|
具有中断功能的通道 |
2、IDI0 和 IDI8 |
|
隔离保护 |
2,500 Vdc |
|
过压保护 |
70 Vdc |
|
ESD 保护 |
4 kV(接触)8 kV(空气) |
|
光隔离器响应 |
50 μs |
|
隔离型数字量输出 |
|
|
输出通道 |
8 |
|
输出类型 |
MOSFET |
|
输出电压 |
5...30 Vdc |
|
灌电流 |
最大 100 mA/通道 |
|
隔离保护 |
2,500 Vdc |
|
光隔离器响应 |
50 μs |
|
计数器 |
|
|
通道 |
2 |
|
分辨率 |
32 位 |
|
最大输入频率 |
1 kHz |
下表显示了 D-Sub 37 针连接器的引脚分配:
|
分配 |
描述 |
D-Sub 37 针插口型连接器 |
|---|---|---|
|
IDI0...15 |
隔离型数字量输入 |
|
|
ID0...7 |
隔离型数字量输出 |
|
|
ECOM0 |
IDI0...7 的外部公共端 |
|
|
ECOM1 |
IDI8...15 的外部公共端 |
|
|
PCOM |
IDO 的公共续流二极管 |
|
|
EGND |
外部接地点 |
|
|
GATE0...1 |
计数器门输入 |
|
|
CLK0...1 |
计数器 n 时钟输入 |
|
|
N/C |
未连接 |
跳线 JP1 位于位置 0(缺省),复位(缺省)时,负载为缺省负载。跳线 JP1 位于位置 1(已启用),复位后保持上次的状态。
下表显示了用于设置 16DI/8DO 接口的 ID 的开关 SW1:
|
ID3 |
ID2 |
ID1 |
ID0 |
ID |
开关 SW1 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
|
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
|
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
6 |
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
|
0 |
1 |
1 |
1 |
8 |
|
|
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
|
|
0 |
1 |
0 |
1 |
10 |
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
11 |
|
|
0 |
0 |
1 |
1 |
12 |
|
|
0 |
0 |
1 |
0 |
13 |
|
|
0 |
0 |
0 |
1 |
14 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
部件号 |
描述 |
S-Panel PC |
|---|---|---|
|
HMIYMINIO1 |
16 DI/8DO 接口,1 x DB 37,2 米电缆 |
有 |
S-Panel PC:
在将接口安装到 S-Panel PC 中之前,先安装驱动程序。16DI/8DO 接口的包装中随附有驱动程序安装介质。接口安装完成后,您可以通过设备管理器检查接口是否正确安装到系统中
注意: 如果您看到设备名称已列出并且带有感叹号标记 !,则说明您的接口未正确安装。这种情况下,请选择设备名称,然后按下删除按钮,从而将设备从设备管理器中删除。然后再次执行驱动程序安装。
将 16DI/8DO 接口正确安装到 S-Panel PC 中后,就可以使用导航配置设备了。