高级菜单

高级 BIOS 功能选项卡

有关“高级”子菜单的详情,请参阅:

oACPI Settings

oIT8768E 高级 I/O 配置

o嵌入式控制器配置

oS5 RTC Wake Settings

oSerial Port Console Redirection

oCPU 配置

oIDE 配置

o其他配置

o局域网控制器

oCSM 参数

oUSB 配置

ACPI Settings 子菜单

BIOS 设置

说明

Enable ACPI Auto Configuration

启用或禁用 BIOS ACPI 自动配置。

Enable Hibernation

启用或禁用休眠。此选项可能对一些 OS 无效。

ACPI Sleep State

设置 ACPI 睡眠状态。

Lock Legacy Resources

–.

IT8768E Super IO Configuration子菜单

BIOS 设置

说明

Serial Port 1 Configuration

Serial Port:启用或禁用 COM 端口。

Serial Port 2 Configuration

Serial Port:启用或禁用 COM 端口。

Embedded Controller Configuration子菜单

BIOS 设置

描述

iManager WatchDog IRQ

EC Watch Dog Function

S5 RTC Wake Settings子菜单

BIOS 设置

描述

Wake system from S5

Serial Port Console Redirection子菜单

BIOS 设置

描述

COM 0 Console Redirection

COM 1 Console Redirection

Legacy Console Redirection Settings

Console Redirection

CPU Configuration 子菜单

BIOS 设置

描述

Execute Disable Bit

启用或禁用非执行页面保护。

Intel Virtualization Technology

启用或禁用 Intel 虚拟化技术。启用后,VMM 可以使用 Vanderpool 技术提供的附加硬件能力。

IDE Configuration 子菜单

BIOS 设置

描述

Serial-ATA (SATA)

启用或禁用 SATA 设备。

SATA Test Mode

选择 SATA 测试模式选项。(决定 SATA 控制器的工作方式)。

SATA Speed Support

指示 SATA 控制器可以支持的最高速度。

SATA ODD Port

SATA Mode

选择 SATA 模式。(决定 SATA 控制器的工作方式)。

Serial ATA Port 0

启用或禁用串行 ATA 端口。

Serial ATA Port 0 HotPlug

将此端口指定为可热插拔。

Serial ATA Port 1

启用或禁用串行 ATA 端口。

Serial ATA Port 1 HotPlug

将此端口指定为可热插拔。

Miscellaneous Configuration子菜单

BIOS 设置

描述

OS Selection

LAN Controller Submenu

BIOS 设置

描述

LAN A Controller

LAN B Controller

Wake on LAN Enable

CSM Parameters 子菜单

BIOS 设置

描述

CSM Support

GateA20 Active

Option ROM Messages

Boot option filter

Network

Storage

Video

Other PCI devices

USB Configuration 子菜单

BIOS 设置

说明

Legacy USB Support

启用或禁用旧有 USB 支持。如果未连接任何 USB 设备,“自动”选项会禁用旧有支持。“禁用”选项会保留仅对 EFI 应用程序可用的 USB 设备。

XHCI Hand-off

启用或禁用 XHCI hand-off。这是不支持 XHCI 切换的 OS 的变通解决方案。XHCI 所有权更改通过 XHCI 驱动程序声明。

EHCI Hand-off

启用或禁用 EHCI hand-off。这是不支持 EHCI 切换的 OS 的工作区。EHCI 所有权更改通过 EHCI 驱动程序声明。

USB Mass Storage Driver Support

启用或禁用 USB 大容量存储驱动程序支持。

USB transfer time-out

选择超时部分。控制、块和中断传输的超时值。

Device reset time-out

选择设备超时部分。USB 大容量存储设备起始单元命令超时。

Device power-up delay

选择设备上电部分。设备正确向主机控制器汇报之前所需要的最长时间。Auto 使用缺省值:对于根端口,为 100 毫秒;对于集线器端口,从集线器描述符中提取延时。