EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

分布式 I/O 模块

Advantys OTB

Advantys OTB 解决方案是经过优化的经济型 IP20 I/O 系统。具有内置输入和输出的 OTB 网络接口模块可连接到 CANopen 现场总线,并可接受最多 7 个 TM2 I/O 扩展模块。

 

参考号

通道

通道类型

输入/输出类型

电源

OTB1C0DM9LP

12

输入

24 VDC

24 VDC

6

输出

继电器

24 VDC

2

输出

24 VDC 源极晶体管

24 VDC

注意:

Advantys OTB 拥有 2 个具有相同 I/O 特性的其他型号:

oOTB1E0DM9LP:以太网 Modbus TCP 网络接口模块

oModbus:OTB1S0DM9LP 串行网络接口模块

AS-i 设备

一整套设备都可以连接到 AS-i:

oIP20 分布式 I/O Advantys 接口 ASI 20M 系列

oIP67 分布式 I/O Advantys 接口 ASI 67F 系列

oTeSys U 电机控制器-启动器 ASI LUF 系列

o直接电机启动器 LF 系列

o控制工作站 Harmony XALS 系列

o发光指示灯组 XVBC 系列

o安全监视器 ASI SAFEMON••

o安全接口 ASI S••••