TM3 总线耦合器 设计用于在分布式架构中使用了 TM2 和 TM3 扩展模块时管理 Ethernet/IP 和 Modbus TCP 通讯。
下文列出了 EcoStruxure Machine Expert 支持的 TM3 总线耦合器 及其完整名称和目录型号。
下表显示了 TM3 总线耦合器:
型号 |
端口 |
通讯类型 |
端子类型 |
---|---|---|---|
TM3BCEIP |
2 个隔离型 Ethernet 交换端口 |
Ethernet/IP Modbus TCP |
RJ45 |
1 个 USB 端口 |
USB 2.0 |
mini-B |