EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

TM5 数字量 I/O 扩展模块

简介

下文列出了 EcoStruxure Machine Expert 支持的数字量 I/O 模块及其完整名称和目录型号。

请参阅 Modicon TM5 数字量 I/O 模块硬件指南

TM5 数字量模块

型号

通道数

电压/电流

输入模块

TM5SDI2D

2

24 Vdc/3.75 mA

TM5SDI4D

4

24 Vdc/3.75 mA

TM5SDI6D

6

24 Vdc/3.75 mA

TM5SDI12D

12

24 Vdc/3.75 mA

TM5SDI16D

16

24 Vdc/2.68 mA

TM5SDI2A

2

100...240 Vac

TM5SDI4A

4

100...240 Vac

TM5SDI6U

6

100...120 Vac

输出模块

TM5SDO2T

2

24 Vdc/0.5 A

TM5SDO4T

4

24 Vdc/0.5 A

TM5SDO4TA

4

24 Vdc/2 A

TM5SDO6T

6

24 Vdc/0.5 A

TM5SDO8TA

8

24 Vdc/2 A

TM5SDO12T

12

24 Vdc/0.5 A

TM5SDO16T

16

24 Vdc/0.5 A

TM5SDO2R

2

30 Vdc / 230 Vac 5 A C/O

TM5SDO4R

4

30 Vdc 1 A / 230 Vac 5 A N/O

TM5SDO2S

2

230 Vac / 1 A

混合模块

TM5SDM12DT

8

4

24 Vdc/3.75 mA

24 Vdc/0.5 A

TM5SMM6D2L

4 路数字量输入

24 Vdc/3.3 mA

2 路数字量输出

24 Vdc/0.5 A

1 模拟量输入

-10...+10 Vdc

0...20 mA/4...20 mA

1 路模拟量输出

-10...+10 Vdc

0...20 mA