下文列出了 EcoStruxure Machine Expert 支持的 TM2 数字量 I/O 模块及其完整名称和目录型号。
注意: 要添加数字量模块,请参阅 Modicon TM2 模块配置编程指南中的“添加扩展模块”一章。
模块型号 |
通道 |
通道类型 |
电压/电流 |
端子块 |
---|---|---|---|---|
输入模块 |
||||
TM2DAI8DT |
8 |
路输入 |
120 Vac 7.5 mA |
带有螺钉,可插拔 |
TM2DDI8DT |
8 |
路输入 |
24 Vdc 7 mA |
带有螺钉,可插拔 |
TM2DDI16DT |
16 |
路输入 |
24 Vdc 7 mA |
带有螺钉,可插拔 |
TM2DDI16DK |
16 |
路输入 |
24 Vdc 5 mA |
HE10 连接器 |
TM2DDI32DK |
32 |
路输入 |
24 Vdc 5 mA |
HE10 连接器 |
输出模块 |
||||
TM2DRA8RT |
8 |
路输出 继电器 |
30 Vdc/230 Vac 2 A(最大值) |
带有螺钉,可插拔 |
TM2DRA16RT |
16 |
路输出 继电器 |
30 Vdc/230 Vac 2 A(最大值) |
带有螺钉,可插拔 |
TM2DD08UT |
8 |
路输出 漏极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.3 A |
带有螺钉,可插拔 |
TM2DD08TT |
8 |
路输出 源极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.5 A |
带有螺钉,可插拔 |
TM2DDO16UK |
16 |
路输出 漏极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.1 A |
HE10 连接器 |
TM2DDO16TK |
16 |
路输出 源极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.4 A |
HE10 连接器 |
TM2DDO32UK |
32 |
路输出 漏极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.1 A |
HE10 连接器 |
TM2DDO32TK |
32 |
路输出 源极晶体管 |
24 Vdc 每路输出最大 0.4 A |
HE10 连接器 |
混合模块 |
||||
TM2DMM8DRT |
4 4 |
路输入 路输出 继电器 |
24 Vdc/7 mA 30 Vdc/230 Vac 2 A(最大值) |
带有螺钉,可插拔 |
TM2DMM24DRF |
16 8 |
路输入 路输出 继电器 |
24 Vdc/7 mA 30 Vdc/230 Vac 2 A(最大值) |
不可插拔的卡簧 |