下文列出了 EcoStruxure Machine Expert 支持的数字量 I/O 模块及其完整名称和目录参考。
请参阅 Modicon TM3 数字量 I/O 模块硬件指南。
下表显示 TM3 数字量输入扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:
型号 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型/螺距 |
---|---|---|---|---|
8 |
常规输入 |
120 Vac 7.5 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
16 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规输入 |
24 Vdc 5 mA |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
32 |
常规输入 |
24 Vdc 5 mA |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
下表显示了 TM3 数字量输出扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:
型号 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型/螺距 |
---|---|---|---|---|
8 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
8 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
16 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 8 A/每路输出最大 2 A |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
16 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 8 A/每路输出最大 2 A |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 8 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
16 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
32 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
32 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
下表显示 TM3 混合 I/O 模块以及对应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:
型号 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型/螺距 |
---|---|---|---|---|
4 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
4 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
||
4 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
4 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
||
16 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
8 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
||
16 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
8 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |