EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

HMIGTO 端子

简介

下文列出了 EcoStruxure Machine Expert 支持的 HMIGTO 终端系列。

有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:

Magelis HMIGTO

有关详细信息,请参阅 Vijeo-Designer 或 Vijeo XD 在线帮助。

HMIGTO 触摸面板终端系列

下表介绍了 HMIGTO 终端:

HMI 终端

显示器类型

屏幕大小

以太网接口

串行接口

USB 接口

SD 卡接口

HMIGTO1300

TFT 彩色 LCD

8.9 厘米(3.5 英寸)

HMIGTO1310

TFT 彩色 LCD

8.9 厘米(3.5 英寸)

HMIGTO2300

TFT 彩色 LCD

14.4 厘米(5.7 英寸)

HMIGTO2310/2315

TFT 彩色 LCD

14.4 厘米(5.7 英寸)

HMIGTO3510

TFT 彩色 LCD

17.8 厘米(7 英寸)

HMIGTO4310

TFT 彩色 LCD

19.1 厘米(7.5 英寸)

HMIGTO5310/5315

TFT 彩色 LCD

26.4 厘米(10.4 英寸)

HMIGTO6310/6315

TFT 彩色 LCD

30.7 厘米(12.1 英寸)