EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

HMIGTU 终端

简介

下文列出了 EcoStruxure Machine Expert 支持的 HMIGTU 终端系列。

有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:

Magelis HMIGTU

HMIGTU 触摸面板终端系列

系列

机型名称

部件号

Magelis GTU

Premium Box

HMIG3U

Open Box

HMIG5U2

Smart Display

HMIDT542

HMIDT642

HMIDT643

HMIDT732

Advanced Display

HMIDT351

HMIDT551

HMIDT651

注意: 您可以将任何显示器模块与任何机箱模块相连。

下表介绍了 HMIGTU 终端:

 

HMIG3U

HMIG5U2

串行接口 COM1

RS-485(隔离)

串行接口 COM2

RS-232C/422/485

USB(A 型)接口

USB 2.0(A 型)x 2

USB 2.0(A 型)x 3

USB (mini-B) 接口

USB 2.0 (mini-B) x 1

以太网接口

IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab、10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T

SD 卡接口

SD 卡插槽(系统)x 1

SD 卡插槽(存储)x 1

SD 卡插槽(存储)x 1

CFast 卡接口

-

CFast 卡插槽(系统)x 1

CFast 卡插槽(存储)x 1

扩展单元接口

现场总线单元 x 1

视频接口

-

DVI-D 输出

DVI-D 24 针(插口)x 1

Smart Display

 

HMIDT542

HMIDT642

HMIDT643

HMIDT732

显示器类型

TFT 彩色 LCD

显示器尺寸

10.4”

12.1”

15”

精度

800 x 600 像素 (SVGA)

1,024 x 768 像素 (XGA)

Advanced Display

 

HMIDT351

HMIDT551

HMIDT651

显示器类型

TFT 彩色 LCD

显示器尺寸

7”

10.1”

12.1”

精度

800 x 480 像素 (WVGA)

1,280 x 800 像素 (WXGA)