EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

HMIGTUX 终端

简介

下文列出了 EcoStruxure Machine Expert 支持的 HMIGTUX 终端系列。

有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:

Magelis HMIGTUX

HMIGTUX 触摸面板终端系列

系列

 

机型名称

部件号

Magelis GTUX

eXtreme Box

HMIG3X

HMIG3X

eXtreme Display

HMIDT35X

HMIDT35X

HMIDT65X

HMIDT65X

HMIDT75X

HMIDT75X

注意: 您可以将任意 eXtreme Display 连接到任意 eXtreme Box。

Box 模块

 

HMIG3X

串口 COM1

异步传输

RS-485(隔离)

数据长度

7 位或 8 位

停止位

1 位或 2 位

奇偶校验

无、奇校验或偶校验

数据传输速度

2,400...115,200 bps

连接器

模块插孔 (RJ-45)

串口 COM2

异步传输

RS-232C/422/485

数据长度

7 位或 8 位

停止位

1 位或 2 位

奇偶校验

无、奇校验或偶校验

数据传输速度

2,400...115,200 bps、187,500 bps (MPI)

连接器

D-Sub 9 针(插头)

USB(A 型)接口

连接器

USB 2.0(A 型)x 2

电源电压

5 Vdc ±5%

最大供电电流

500 mA/端口

最大传输距离

5 m (16.4 ft)

USB (mini-B) 接口

连接器

USB 2.0 (mini-B) x 1

最大传输距离

5 m (16.4 ft)

以太网接口

 

标准

IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab、10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T*1

连接器

模块插孔 (RJ-45) x 1

SD 卡接口

SD 卡

SD 卡插槽(系统)x 1

SD 卡插槽(存储)x 1

扩展单元接口

扩展单元

现场总线单元 x 1

声音输出接口

扬声器输出

70 mW(额定负载:8 Ω,频率:1 kHz)

LINE 输出

额定负载:10 kΩ 或更大

连接器

2 块式端子块 (AUX) x 1

AUX 输出接口

AUX 输出

报警输出/蜂鸣器输出

额定电压

24 Vdc

额定电流

50 mA

连接器

2 块式端子块 (AUX) x 1

*1 对于 1000BASE-T 通讯,应使用规格不低于 Cat.5e 的以太网双绞电缆。

Display 模块

 

HMIDT35X

HMIDT65X

HMIDT75X

显示器类型

TFT 彩色 LCD(高亮度)

显示器尺寸

7”

12.1”

15.6”

精度

800 x 480 像素 (WVGA)

1,280 x 800 像素 (WXGA)

1,366 x 768 像素 (FWXGA)

有效显示区(宽 x 高)

152.4 x 91.4 mm

(6.00 x 3.60 in)

261.1 x 163.2 mm

(10.28 x 6.43 in)

344.2 x 193.5 mm

(13.55 x 7.62 in)

显示颜色

262,144 种颜色

背光灯

白色LED(用户不可更换。需要更换时,请与本地经销商联系。)

背光灯使用寿命

50,000 小时或更长(在背光灯亮度下降到 50% 之前,在 25 °C (77 °F)的环境下连续工作)

亮度控制

0...100(可用触摸屏或软件调整)

亮度(LCD 面板)

1000 cd/m2(典型值)