有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:
HMIPSP 和 HMIPSO:MagelisS-Panel iPC Performance 和 S-Panel iPC Optimized。
软件配置、编程和试运行由 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南中所述的 EcoStruxure Machine Expert 软件来完成。
HMIPSP 是 Performance S-Panel iPC 15” 和 19”。
HMIPSO 是 Optimized S-Panel iPC 10” 和 15”。
这些产品的工作电压为 24 Vdc(单独提供选配 AC/DC 电源)。
下表介绍了 Performance 和 Optimized S-Panel iPC:
型号 |
处理器 |
屏幕分辨率(像素) |
USB |
串行口 |
以太网端口 |
其他接口 |
---|---|---|---|---|---|---|
HMIPSP |
i3-4010U 1.7 GHz |
15" FWXGA 19" FWXGA 触摸屏 |
2 |
2 |
2 |
HDMI 接口、 音频端口、 CFast 插槽、 HDD/SSD 插槽 PCIe 插槽、 选配接口。 |
HMIPSO |
Atom E3827 1.75 GHz |
10" WSVGA 15" FWXGA 触摸屏 |
2 |
2 |
CFast 插槽、 HDD/SSD 插槽 PCIe 插槽、 选配接口。 |