EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

HMIBMU / HMIBMP Box iPC Modular 和 Display iPC

简介

有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:

HMIBMU 和 HMIBMPMagelis Box iPC Modular 和 Display Universal 和 Performance

软件配置、编程和试运行由 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南中所述的 EcoStruxure Machine Expert 软件来完成。

Box iPC 模块和显示器

HMIBMU 是 Universal Box iPC 模块。

HMIBMP 是 Performance Box iPC 模块。

HMIBMU/BMP 的工作电压为 24 Vdc。

下表介绍了 Universal 和 Performance Box iPCs 模块:

型号

处理器

USB

串行口

以太网端口

其他接口

HMIBMU

Celeron-2980U

1.6 GHz

4

1

2

2 个显示端口、

2 个 HDD/SSD 插槽、

CFast 插槽、

滑入式紧凑型插槽、

2 个 PCI/PCie 插槽、

2 个选配接口。

HMIBMP

i7-4650U

1.7 GHz

4

1

2

用于 HMIBMx 的显示器:

oHMIDM6422 - 4:3 12” 单点触摸显示器

oHMIDM6522 - W12” 多点触摸显示器

oHMIDM7421 - 4:3 15” 单点触摸显示器

oHMIDM7521 - W15” 多点触摸显示器

oHMIDM9521 - W19” 多点触摸显示器

oHMIDMA521 - W22” 多点触摸显示器