缺省快捷方式:F11
生成命令可启动应用程序的生成过程。这意味着将对所有属于该应用程序的对象进行语法验证。将不会生成编译代码,因为编译代码的生成将在您登录或下载应用程序时完成。如果应用程序已更改,则在每次登录前自动执行生成过程。
如果在语法验证中检测到任何不一致,则将在类别生成中的消息视图中,通过错误消息或警报(警告)来指示这些不一致。如果错误/警报数目超过 500,则将省略所有进一步的消息,并用一个特殊错误消息来通知这种情况。消息视图的命令可用于在消息与源代码之间导航。
如果自上一次生成以来程序未发生变化,并且未检测到错误,则不对程序进行生成,并在消息窗口中显示消息应用程序是最新状态。然而,如果您要再次执行语法检查,请执行重新生成命令。
注意: 当前使用的编译器版本是在项目设置 > 编译选项对话框中定义的。