CFC > 连接标记命令可切换 CFC 中使用线和使用连接标记来连接两个元素这两种表示方式。
当选中了有关元素的两个连接点中的一个连接点时,就会提供此命令。在此情况下,该元素的输入或输出引脚处会出现一个填充为红色的方块。如果当前在这两个元素之间画了一条线,则该命令会自动删除该线,并在其中一个元素的输出处添加连接标记 - 源极,并在另一个元素的输入处添加连接标记 - 漏极。默认情况下,两个连接标记会获得相同的名称 C-<n>,其中 n 是顺序号,为的是让名称在 CFC 中使用了多个连接标记时是唯一的。
请参见以下有关如何从连接线转换为连接标记的示例。反向转换也遵循相同的原理。
将线转换为带有缺省名称的两个连接标记
该命令将影响整个连接复合体
如果同一连接复合体中已有连接标记,则将保留这些标记