EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。
Create Control Point
概述
CFC > Create Control Point 用于在 CFC 图中的连接线上放置控制点以定义一条线段,随后该线段可通过拖动鼠标来移动。这意味着可以手动修改最初自动创建的连接路由。有关详细信息,请参见连接线的路由。
该命令相当于将控制点元素从 CFC 元素拖放到连接线上的所需位置。