EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

跳入

概述

缺省快捷方式:F8

调试 > 跳入命令可用于以在线模式单步运行程序,例如,出于调试目的。

将会运行一步。程序将在下一个指令前停止。如有必要,将会切换到打开的 POU。如果当前位置是对函数或功能块的调用,则该命令将会运行至被调用的 POU 中的第一条指令。

在所有其他情况下,该命令的行为与跳过类似。

单步执行期间可能的暂停位置取决于编辑器。

此位置由黄色阴影来指示。

G-SE-0030506.1.gif-high.gif