EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

撤消/恢复

撤消

缺省快捷方式:Ctrl+Z

撤消命令可撤消在打开的编辑器或视图中最新执行的操作。

重复执行此命令可将所有操作撤消至视图打开时的状态。此命令适用于 POU、数据类型、可视化和全局变量编辑器中以及对象管理器中的所有操作。

通过恢复命令,可以恢复之前已撤消的操作。

恢复

缺省快捷方式:Ctrl+Y

恢复命令可恢复打开的编辑器或视图中之前已撤消的操作。

执行恢复命令的次数最多可达到之前执行撤消命令的次数。