EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。
插入返回
概述
FBD/LD/IL > 插入返回命令可插入一个 RETURN 指令。
在 FBD 或 LD 中,根据所选的位置,将直接在选定输入的前面(光标位置 2)、直接在选定输入的后面(光标位置 4)或者(如果选定了整个网络或子网络)在网络或子网络的末尾处(光标位置 6 或 11)进行插入。
注意: 有关 FBD、LD 和 IL 网络组件的查看选项,请考虑 FBD、LD 和 IL 编辑器选项。
在 IL 中,将会插入一个 Return 指令。