EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

粘贴触点: 粘贴到下面

概述

快捷方式:Ctrl+F

FBD/LD/IL > 粘贴触点: 粘贴到下方命令仅在 LD 编辑器中提供。此命令可将此前通过复制剪切命令放置在剪贴板上的元素或网络部分粘贴在该网络中当前选定触点元素的下面。这相当于常用的粘贴命令。

有关在网络中进行选择的说明,请参见在 FBD 和 LD 编辑器中操作一章。