EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。
设置分支起点
简介
FBD/LD/IL > 设置分支起点命令在 LD 编辑器中提供。它设置分支的起点。
如果选择了连接线,您就可以执行此命令。该起点还可以在上下文菜单中设置或者使用空格键来设置。定义的起点标有红色方框。可能的终点标有浅蓝色方框。您可以按 Esc 键取消此命令。
如果使用工具箱中的元素分支开始/结束来将起点拖到编辑器中,则可能的插入位置由灰色位置标记示出。
如要将新分支插入到网络中,请执行命令设置分支终点。
有关更多信息,请参阅插入分支章节。