快捷方式:Ctrl+Shift+B
FBD/LD/IL > 插入空运算块命令用于将空运算块元素插到网络中。
有关在 FBD/LD/IL 编辑器中插入运算块的详细信息,请参见插入运算块一章。与此命令不同的是,在插入空运算块时,将不会打开输入助手,而是自动打开运算块上面的实例字段。
请决定所需的运算块类型:
o如果该运算块表示功能块,请输入所需的实例变量名称,然后通过按 Return 键关闭该输入。可以使用输入助手来输入当前实例的名称。在插入已声明的实例变量后,将会相应地显示该功能块。如果您输入未知的实例名称,则必须指定所需功能块的名称。为此,在关闭该实例名称输入后,输入光标会自动切换到该运算块内的运算块类型编辑字段。在此情况下,输入助手仅提供功能块。
o如果该运算块表示操作符、程序或接口,请在光标位于该实例字段中时按下箭头键。输入光标将切换到运算块类型字段(在运算块内),您可直接或通过输入助手在其中输入相应的操作符、程序或接口名称。终止此输入后,将会相应显示该运算块。
在 IL 编辑器中,将插入相应的指令。