EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

新建项目

概述

使用文件 → 新建项目命令,可创建新项目。

新建项目对话框用于:

o在不使用模板或示例的情况下创建新项目或库。

o从项目模板创建项目。

o从示例创建项目。

o创建作为系统项目组成部分的项目。

元素

描述

项目类型

选择以下其中一个项目类型:

o缺省项目

o

o来自项目模板

o来自示例

oEDESIGN 项目

o空项目

常规选项卡

常规选项卡显示所选项目类型的典型或必填字段。

属性选项卡

属性选项卡显示所选项目类型的其他项目属性:

o标题

o作者

o公司

o版本

o日期

o描述

此外,您可以添加图片。

选择项目文件位置

定义项目文件的名称,并浏览至要保存项目文件的位置。缺省情况下,文件扩展名根据所选择的项目类型自动插入。

创建为系统项目的一部分

创建为系统项目的一部分选项仅在安装有 EcoStruxure Machine Expert 组件 Tool2Tool 和 ToolCollaboration 的情况下才可用。

选择此选项,可将新应用程序项目创建作为系统项目的组成部分。

定义项目文件的名称

此外,还应配置以下设置:

o系统位置:输入系统文件保存文件夹的路径,或者单击浏览按钮 (...) 打开 System Explorer 对话框。如果在 System Explorer 中选择了系统项目,则使用此系统项目的数据来填充系统位置系统项目名称

o系统项目名称:输入系统项目的名称。此系统项目可由多个应用程序项目(*.project 文件)组成。系统项目名称被显示为 System Explorer 对话框系统项目树结构中的父节点。

确定

单击确定可创建您的项目。

帮助

单击帮助可打开在线帮助。

G-SE-0046479.1.gif-high.gif

 

 

如果检测到空白或无效的字段,会用红色图标标出此字段,如果将光标移动到此图标位置,就会弹出一个弹窗,提示要采取的操作。

注意: 在检测到空白或无效的字段时,无法创建项目。

应用程序的类型

创建项目之前,请谨记能够使用哪种类型的架构和技术。根据您的选择,会提供不同的选项。

创建项目时,您需要决定应用程序的类型。应用程序的类型决定了某些对象或功能是否可用。一些应用程序可激活特定对象和功能。

某些对象,如 (EDESIGN),只有在被相应的应用程序对象(EDESIGN 应用程序)激活后,在 EcoStruxure Machine Expert 项目中才可用。

将现有应用程序转换成其他类型是非常复杂的,需要用到超出本文档范围的专业知识。因此,在创建项目时,务必用所需的应用程序创建项目。

下表概述了项目类型以及相关的应用程序。

项目类型

应用程序

缺省项目

缺省应用程序

一旦您插入了控制器,这种项目类型就会提供一个应用程序。

来自项目模板

应用程序对应于您选择的匹配模板,在大多数情况下,它生成一个缺省应用程序。

来自示例

应用程序对应于您选择的匹配示例,在大多数情况下,它生成一个缺省应用程序。

EDESIGN 项目

EDESIGN 应用程序

空项目

一旦您将控制器添加到设备树,这种项目类型就会提供一个缺省应用程序。

应用程序的类型决定了可以插入哪些模块:

应用程序的类型

模块

缺省应用程序

o缺省对象

oSmart Template 对象

EDESIGN 应用程序

o缺省对象

oEDESIGN 对象

缺省项目

缺省项目常规选项卡提供以下条目:

元素

描述

控制器

控制器列表中选择控制器。

注意: 在控制器固件的下拉列表中,您只能选择与 Logic Builder 的版本兼容的固件版本。

控制器名称

输入控制器的名称。

版本

选择控制器的版本。

SR_Main 的语言

从 Logic Builder 可用 IEC-61131-3 编程语言的列表中选择 SR_Main 的语言

对话框可帮助您创建自己的库。

G-SE-0046621.1.gif-high.gif

 

 

常规选项卡提供以下条目:

元素

描述

标题

输入库的标题。

公司

输入公司名称。

版本

输入库的版本。

缺省命名空间

输入的缺省命名空间。

此外,还有以下选项:

o使用命名空间来访问此库的元素(属性的名称和值)。

o将此库标记为向前兼容

有关命名空间和向前兼容库的更多信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 功能和库用户指南

来自项目模板

在选择了来自项目模板时,右侧的窗格会显示常规选项卡,您可以从其中的列表中选择一个控制器以及可用于此控制器的其中一个匹配模板

G-SE-0046831.1.gif-high.gif

 

 

来自示例

在选择了来自示例时,右侧的窗格会显示常规选项卡,您可以从其中的列表中选择一个控制器以及可用于此控制器的其中一个匹配示例

G-SE-0046830.1.gif-high.gif

 

 

EDESIGN 项目

G-SE-0046829.1.gif-high.gif

 

 

EDESIGN 项目常规选项卡提供以下条目:

o控制器

o控制器名称

o版本

空项目

空项目对话框可帮助您在未预先配置设备或逻辑的情况下创建项目。