EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

打开项目...

概述

执行文件 > 打开项目... 命令可打开现有项目、库或存档。

打开项目对话框让您能够浏览项目/库/存档并通过以下方式打开:

o双击文件名,或

o单击打开按钮。

注意: 如果打开 Twido 项目,则会将它自动转换为 EcoStruxure Machine Expert 项目。即,Twido 设备将替换为 M241 设备。

如要确保成功转换:

o确保新设备支持您的项目中所需的功能和通讯端口。

o避免在应用程序中使用直接寻址。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o验证应用程序中使用的任何直接地址(例如,%IB5)是否都已在转换设备后正确转换。

o手动调节配置,确保这些配置为所转换的设备提供预期的功能。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。