EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

库包

概述

库包是扩展名为 .librarypackage 且包含一系列库的文件。如要创建包含所选择的库的库包,请执行文件 > 创建库包... 命令。如要安装已有的库包,请执行文件 > 打开项目... 命令。

创建库包

步骤

动作

注释

1

执行文件 > 创建库包... 命令。

结果:随即显示创建库包对话框。

2

选择要包括在库包中的库。

如要精简所显示的库的数量,可以使用以下选项:

o在对话框上部的框中输入文本,以仅显示包含此文本的那些库。

o从列表中选择一个公司,以便仅显示此公司的库。

o选择选项显示所有版本(仅适用于专家),以将安装的库版本缩进显示在选定库条目的下面。默认情况下已禁用此选项,且仅显示每个库的最新版本。

3

单击确定按钮。

结果:显示另存为对话框。

4

输入文件名,然后单击保存

结果:将 .librarypackage 文件保存到所选择的目录。

安装库包

步骤

动作

注释

1

执行文件 > 打开项目... 命令。

结果:显示打开项目对话框。

2

浏览至 .librarypackage 文件,将其选中,然后单击打开按钮。