EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

插入映像

概述

当您在映像池编辑器中工作时,就会提供映像池 > 插入映像命令。此命令会在光标当前所在的行上面的一个新行中插入新映像文件。此命令会在文件名列中打开用于输入映像文件路径的编辑字段(例如,D:\project1\icon_xy.bmp)。为此,请单击 ... 按钮以打开选择映像对话框。您可以插入 BMP、EMF、GIF、ICO、JPG、PNG、SVG 和 TIF 格式的映像。

有关映像池的使用方法,请参见映像池一章。