在线 > 释放强制列表命令用于释放对当前活动应用程序的所有变量的强制。默认情况下,此命令无法在任何菜单中使用,但必须将其添加到菜单命令中。请参阅工具菜单命令。
这些变量将获得从控制器读取的当前值。这相当于选项解除强制,并且不修改值,此选项可在强制变量的准备值对话框中激活。
|
意外的设备操作 |
o您必须全面了解解除强制会对与执行中的任务相关的输出产生怎样的影响。 o不要尝试在不了解和不确定哪些 I/O 处于强制状态,以及解除强制对相关应用程序产生的影响的情况下解除对应用程序的所有强制,或移除所有应用程序。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
如果在相应设备的通讯设置中激活了选项安全在线模式,则必须在调用此命令后进行确认。