EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

注销

简介

缺省快捷方式为 Ctrl + F8

在线 > 注销命令会影响应用程序的退出。此命令会将编程系统从目标设备(控制器或仿真目标)断开,从而切换到离线模式。

如果从在线菜单调用此命令,则将影响活动的应用程序。

如果在选择应用程序对象后从上下文菜单中调用此命令,则将影响选定应用程序,而不考虑哪个应用程序对象处于活动状态。

注意: 断开与目标设备的连接时,EcoStruxure Machine Expert 视图的布局可能改变:它自动从在线透视图切换到登录前所使用的离线透视图。