使用项目 > 导出... 命令可将特定对象或整个树结构导出到一个或多个外部文件。导出文件将用 XML 格式来创建,默认情况下,扩展名为 .export。
注意: 可以根据 PLCopen 格式使用 XML 文件导出对象:导出 PLCopenXML...。
此命令可打开导出对话框。请选择所需的设备或或 POU。还将自动选中所选对象的子对象(例如,某个程序对象下面的操作)。可以分别选择或取消选择对象。
注意: 如要导出 DTM,请右键单击设备树中的设备节点,然后单击高级配置。从上下文菜单中执行导出 DTM 命令。
如果激活了选项每个子目录树有一个文件,则会针对直接位于根节点下且包含选定对象每个子目录树生成单独的导出文件。作为示例,下图中显示了两个子目录树。如果禁用此选项,则仅生成一个包含所选对象的导出文件。
Storage version:从列表中选择 EcoStruxure Machine Expert 版本。在通过单击确定关闭此对话框时,将用一种可用选定版本重新导入的格式导出对象。
如果项目包含非选定存储格式(配置文件中不含)的插件或附加项,则会打开扩展档案对话框。它让您能够将这些附加件添加到所选择的配置文件。
在选择对象和选项后,将打开一个对话框,此对话框用于定义导出文件的目标文件夹以及(如果仅创建一个文件)定义文件名。关闭此对话框后,导出将完成。
导出对话框
 
  
通过执行导入... 命令,可将导出文件重新导入到项目中。