使用项目菜单中的大容量存储(USB 或 SD 卡)... 命令,可以在大容量存储设备上保存文件系统映像以及文件管理脚本。此功能仅可用于 M258、LMC058、M241 和 M251 逻辑控制器。
在 大容量存储设备上保存 EcoStruxure Machine Expert 数据
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
将大容量存储设备连接至运行 EcoStruxure Machine Expert 的 PC。 |
2 |
从项目菜单选择大容量存储(USB 或 SD 卡)... 命令。 结果:EcoStruxure Machine Expert 会自动生成应用程序。如果在生成过程中检测到错误,则会发出错误检测消息并取消此过程。如果成功执行了生成过程,则将显示大容量存储(USB 或 SD 卡)对话框。 ![]()
|
3 |
在大容量存储(USB 或 SD 卡)对话框中,单击加号以便为新命令创建新行。 |
4 |
从命令列表框中,为控制器上执行的脚本选择命令,或从宏列表中选择已可用的宏。 |
5 |
从源列表框中选择命令的源,或单击 ... 按钮导航至包含该源的文件夹。 |
6 |
要更改存储设备上的目标子文件夹,请打开目标列表并选择适合的文件夹。 |
7 |
要创建脚本,请单击底部的生成按钮或对话框顶部工具栏中的齿轮图标。 结果:Browse For Folder 对话框随即打开。 |
8 |
浏览到存储设备的根目录(请勿打开子文件夹),然后单击打开。 结果:将 EcoStruxure Machine Expert 项目和文件管理脚本存储到 USB 大容量存储设备上。 |
在控制器上安装 EcoStruxure Machine Expert 项目
要在控制器上安装 EcoStruxure Machine Expert 项目,请将大容量存储设备连接至控制器。
将自动执行大容量存储设备上的脚本,这由控制器的 LED 按如下方式进行指示:
执行的操作 |
LED 指示 |
注释 |
---|---|---|
将大容量存储设备插入控制器。 |
红色 LED 亮起 |
红色 LED 会亮起,直到与大容量存储设备之间建立起通讯。 |
执行脚本文件。 |
绿色 LED 闪烁 |
执行脚本文件时,请勿移除 大容量存储设备。 |
已成功完成脚本文件执行。 |
绿色 LED 亮起 |
可以拔下 大容量存储设备。 |
无法成功执行脚本文件。 |
红色 LED 亮起 |
查看 大容量存储设备上的日志文件,以了解无法成功执行脚本文件的原因。 |
注意: 随后要将应用程序从控制器文件系统复制到可执行存储器,请重置控制器电源。
|
意外的设备操作 |
在通过脚本文件安装 EcoStruxure Machine Expert 项目后,重置控制器电源。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
会自动将一个日志文件保存到脚本文件的文件夹中。
该文件用标头信息(日期、时间和机器信息)记录脚本文件的每次执行并记录结果(成功,或诸如以下这些未成功原因:源文件不可用、目标不正确、命令不正确、目标已满)。
所有新信息都会添加到文件中,不会覆盖信息。