EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

项目设置 - 源下载

概述

以下设置适用于源下载,用于将项目文件传输至控制器。

元素

描述

目的设备

默认情况下,不在此预定义任何设备。从项目中定义的可编程设备列表中选择一个设备。如果在此处定义了目的设备,则在与另一个设备相连的情况下,您无法执行源下载。

内容区域

预定义要存储在存档文件中的项目文件选择项,以供源下载。

 

使用精简下载

如果激活此选项,将仅下载活动应用程序的设备源代码。所复制的项目的名称包括原始名称和承载活动应用程序的设备的名称。

如果停用此选项,将下载项目中所有设备的源代码。

注意: 在登录含上载项目(通过源上载命令)的控制器时,系统会提示您执行以下操作:在线修改后登录登录并下载没有变化后的登录,如下载应用程序过程所述。选择第一个选项协调项目,并且在下一次登录时不提示。

附加文件...

单击此按钮可打开一个对话框,可在其中向源下载添加附加文件。例如,启动项目下载信息文件等。

计时区域

预定义何时执行源下载。

 

隐含在程序下载和在线修改中

在每次程序下载和在线修改时执行源下载(命令在线下载 <应用程序>),无需用户交互。

隐含在创建启动项目中

每次创建启动项目时执行源下载(命令在线创建启动应用程序),无需用户交互。

隐含在创建启动项目、下载和在线修改中

每次创建启动项目时(命令在线创建启动应用程序)以及每次程序下载和在线修改(命令在线下载 <应用程序>)时执行源下载,无需用户交互。

在程序下载和在线修改时提示

在每次程序下载和在线修改时,系统都会询问是否要执行源下载。

只按要求

必须通过命令源下载来启动源下载。

注意: 考虑它取决于您在内容计时区域的选择,这些操作可能会影响相应命令的执行。例如,当您选择隐含在程序下载和在线修改以及所引用设备所引用库附加文件...下)时,有可能显著增加执行在线修改的时间。