仅当正使用的应用程序项目是系统项目的组成部分时,系统项目 > 保存至存储库命令才可用。
当已本地修改作为系统项目组成部分的应用程序项目并且希望发布这些修改以供其他用户使用或者以供在其他软件程序中使用时,请执行保存至存储库命令。
结果:修改的系统项目被复制回已在 System Explorer 对话框中使用参数系统位置定义的系统存储库。然后,系统项目将可供其他用户编辑。
不同于保存至存储库命令,您可以使用来自文件菜单的保存命令来本地保存作为系统项目组成部分的应用程序项目。
执行文件 > 保存项目命令,可将打开的应用程序项目保存到本地 PC 上的工作目录。这些修改不会发布到系统项目,因此不会向其他用户显示。对于存储库的其他用户,项目仍被指示为已锁定。
执行文件 > 项目另存为... 命令,可在您定义的文件夹中创建已打开的应用程序项目的副本。这个新项目是独立的 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder .project 文件,与系统项目无关。