EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

语言设置

概述

通过工具 > 选项 > 语言设置对话框,可进行与用户界面和帮助系统中使用的语言有关的设置。

用户界面语言

与 Microsoft Windows 相同

如果激活了此选项,则用户界面中所用的语言将是当前由计算机上的 Microsoft Windows 设置的语言。

指定的语言

如果激活了此选项,则使用列表中当前选择的语言。

注意: 在重新启动 EcoStruxure Machine Expert 之前,对用户界面语言的更改不会生效。某些组件可能无法使用所选语言,将用缺省语言显示(通常为英语)。

在线帮助语言

与用户界面语言相通

默认情况下已设置此选项。在线帮助将以为用户界面设置的语言显示。如果未提供这种语言的帮助,则将使用英语。

指定的语言

如果激活了此选项,则使用列表中当前选择的语言。