EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

FBD、LD 和 IL 编辑器

概述

通过工具 > 选项 > FBD、LD 和 IL 编辑器对话框,可进行与 FBD 和 LD 编辑器中的编辑有关的设置。

常规选项卡

视图

显示网络标题

网络标题(如果已定义)显示在网络的左上角。

显示网络注释

网络注释(如果已定义)显示在网络的左上角行中。如果显示了网络标题,则注释也显示在该标题的下面。

显示功能块图标

如果通过库或通过对象属性提供的功能块或函数带有一个图标(位图),则此图标显示在 FBD 和 LD 编辑器中的运算块中。另外,标准操作符也提供有图标。

显示操作数注释

显示分配给编辑器的实现部分中的操作数的注释。与在变量的声明部分定义的符号注释不同的是,操作数注释仅涉及操作数的就地使用方法。可在编辑器中对操作数注释进行编辑。

此注释根据变量空间自动截断。

如要将注释限制为定义的宽度,请激活选项操作区的固定大小,并根据您的具体要求设置操作数大小对话框的参数。

显示符号注释

对于在声明中具有注释的每个变量,此注释将显示在符号标识符上方。

显示符号地址

对于每个符号(变量),分配的地址显示在符号标识符上方。

显示网络分隔符

在各网络之间显示分隔线。

行为

新操作数的占位符

尚未实现。

功能块引脚的操作数

如果激活了此选项,则新功能块引脚的操作数字段将保留为空(而不是 ???)。

操作数字段的固定大小:FBD、LD 和 IL 编辑器可自动调整操作数字段的大小。通过此选项,可将操作数字段的长度和高度调整到特定大小。

Operand width, characters

此值定义操作符字段的宽度(字符数)。

Operand height, lines

此值定义操作符字段的高度(行数)。

Operand comment height, lines

此值定义操作符注释字段的高度(行数)。

Symbol comment height, lines

此值定义符号注释字段的高度(行数)。

FBD 选项卡

视图

Network with linebreaks

如果激活了此选项,则网络的连接线将会中断,以便在当前编辑器窗口宽度内显示尽可能多的元素。这会影响将哪些网络在高度上放大。如果编辑器窗口太小,则网络不会中断。

用直线连接运算块

如果激活了此选项,则将对网络组件进行安排,使得它们之间的线是固定的且长度较短,从而减小显示这些网络所需的水平空间。这会影响操作块在高度上的放大,例如,为输入和输出元素提供足够空间。如果不激活此选项,则各元素将保持其标准大小,连接线会根据空间需要进行调整。

行为

缺省网络内容

此选项定义插入新网络时显示在编辑器中的内容。(分配空运算块)

插入后选择

此选项定义插入新网络后选择哪个元素(元素网络

LD 选项卡

视图

Network with linebreaks

如果激活了此选项,则网络中的连接线将会中断,以便在当前编辑器窗口宽度内显示尽可能多的元素。这会影响将哪些网络在高度上放大。如果编辑器窗口太小,则网络不会中断。

行为

缺省网络内容

此选项定义插入新网络后显示在编辑器中的内容。(Contact on coil空操作块

插入后选择

此选项定义插入新网络后选择哪个元素(元素网络)。

IL 选项卡

视图

使能 IL

启用此选项,可在 EcoStruxure Machine Expert 中使用 IL 实现语言。

行为

缺省网络内容

此选项定义插入新网络后显示在编辑器中的内容。(LD 和 STCAL

插入后选择

此选项定义插入新网络后选择哪个元素(文本网络

打印选项卡

布局选项

调试方法

从列表中选择一个选项来执行大小调整。

避免元素切割

激活此选项,可将无法放入一页的元素打印到下一页上。

相邻页上的标记连接

只有在激活了选项避免元素切割的情况下,此选项才可用。激活此选项,可在相邻页上打印小标记。