通过工具 > 选项 > 设备编辑器对话框,可进行与设备编辑器中的编辑有关的设置。
视图选项卡提供以下选项:
选项 |
描述 |
---|---|
显示通用设备配置视图 |
如果激活了此选项,就会在相应设备的设备编辑器中提供配置视图。 |
为 IEC 地址创建交叉引用(需要清理) |
如果激活了此选项,则会为未映射的输入/输出创建交叉引用。有关更多信息,请参阅清理。 |
通讯页面 |
选择设备编辑器的通讯设置选项卡的显示模式: o简单模式视图 o经典模式视图 o控制器选择模式视图 |
显示下载到一个 PLC 的编辑器上的应用程序的隐含文件 |
如果激活了此选项,设备编辑器中便会为同步的文件提供相应的选项卡。同步的文件在应用程序下载时下载到控制器。它们可以是添加到应用程序的外部文件,比如,源代码存档。 并非所有支持的控制器都支持该功能。 查询您的控制器对应的编程指南。 |
显示访问权限页面 |
如果激活了此选项,设备编辑器中便会提供访问权限选项卡。 注意: 根据设备,设备描述可能覆盖此设置。 |
使用横向制表页面 |
如果激活了此选项,您可以创建一组新的选项卡,作为设备编辑器活动视图的子选项卡。 |