EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

SFC 编辑器

概述

工具 > 选项 > SFC 编辑器对话框提供了有关 SFC 编辑器(顺序功能图)中的编辑的设置。

布局选项卡

应采用网格单位进行这些设置。一个网格单位 = 当前在文本编辑器选项(文本区域 > 字体)中设置的字体大小。

步高度

采用网格单位的步元素高度

可能的值:1...100

步宽度

以网格单位中的像素为单位的步元素宽度

可能的值:2...100

动作宽度

采用网格单位的动作元素

可能的值:2...100

限定符宽度

采用网格单位的限定符宽度

可能的值:2...100

属性宽度

采用网格单位的属性显示宽度

可能的值:2...100

这些设置将立即影响所有打开的 SFC 编辑器。

SFC 中的布局选项

G-SE-0030787.2.gif-high.gif

 

 

步操作的默认插入法选项:

默认插入法选项

描述

复制参考

当您复制步时,也会复制对此步所调用的操作对象的引用。源步和新步调用相同的操作。

重复实施

对此步调用的操作对象的引用被链接到此步。当您复制步元素时,会为新步创建新操作对象。实现会被复制。

总是询问

如果插入步操作,系统会提示您在复制时是否应复制步元素的操作,或者是否应使用对现有操作的引用。

注意: 如果步已经包含嵌入的操作,则也会嵌入此步的新插入的操作。同样,如果步已经包含非嵌入式操作,则不会嵌入新插入的操作。在这种情况下,系统会提示您选择复制模式。

嵌入目标的选项

选项

描述

在导航器中显示指令和传输目标

如果选择了此选项,SFC 块中通过步嵌入的操作和转移对象会作为节点显示在应用程序树中。

视图选项卡

属性可见性

在这里,可以定义应在 SFC 编辑器视图中的元素旁边显示哪个元素属性(步属性):表中显示了每个元素类型的通用特定属性。为了在每个 SFC 对象中元素的右侧显示属性值,可以激活字段中的复选框。如果另外激活具有名称字段中的复选框,则值的前面将带有属性名称。

在线

如果激活了选项显示步时间,则在在线模式下,当前步时间将显示在设置了时间属性的每个步元素的右侧。

示例

在线模式下显示的步时间

G-SE-0030788.1.gif-high.gif

 

 

步属性的示例

G-SE-0030791.2.gif-high.gif