EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

用于运行跟踪的命令

有关运行跟踪的一般信息

如果当正在运行跟踪时,在 EcoStruxure Machine Expert 中或在运行 EcoStruxure Machine Expert 的 PC 上执行占用 PC 处理的任务,则跟踪可能捕捉不到变量值。

注意

数据丢失

在运行跟踪时,避免执行可能引起较高处理器负荷的操作和/或 PC 应用。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

将变量添加到跟踪

将变量添加到跟踪命令是在右键单击逻辑编辑器中的变量时打开的上下文菜单中或在声明部分中或在软件目录变量选项卡上提供的。通过此命令,可以将所选变量添加到当前可用的跟踪之一或添加到新跟踪。

此外,将变量添加到跟踪命令可用作监视列表视图、参数编辑器、I/O 模块映射编辑器或功能块实例编辑器中的上下文菜单。

G-SE-0046841.2.gif-high.gif

 

 

下表介绍了如何创建新跟踪:

步骤

操作

1

在上下文菜单中,选择将变量添加到跟踪命令和 <新建跟踪>

结果:新建跟踪对话框随即打开:

G-SE-0046842.2.gif-high.gif

 

 

2

输入跟踪名称,然后单击确定确定按钮只有在跟踪名称有效的情况下才被启用。

如要在上下文菜单中显示变量名称,则在打开上下文菜单的同时按住 Ctrl 键。

有关更多信息,另请参阅 EcoStruxure Machine Expert 在线帮助中的创建跟踪对象

对于以下无法跟踪的表达式,不显示将变量添加到跟踪上下文菜单:

o离线模式下功能块中的变量

o将变量组合为父对象的结构

o字符串

o指针

o日期

o时间

o数组

o用户定义

o无法跟踪的参数

注意: 一旦将跟踪下载到控制器,您便可以添加可能无法跟踪的变量。在这种情况下,会显示消息变量不可跟踪。。您必须删除该变量,才能使用跟踪。

添加变量

添加变量命令是在跟踪菜单中提供的(只有您在跟踪编辑器中操作时,才显示此菜单)。此命令会打开跟踪配置 > 变量设置 对话框,此对话框可用来添加新变量。

下载跟踪

下载跟踪命令是在跟踪菜单中提供的(只有您在跟踪编辑器中工作时,才显示此菜单)。此命令将会下载跟踪配置,以便在设备运行系统上激活跟踪。在第一次跟踪以及以后在跟踪配置或应用程序中进行可能的更改之后,都需要执行此操作。有关详细信息,请参见在线模式下的跟踪编辑器一章

开始/停止跟踪

开始/停止跟踪命令是在跟踪菜单中提供的(只有您在跟踪编辑器中工作时,才显示此菜单)。此命令会在开始跟踪和停止跟踪之间切换。

如果停止了跟踪,则会显示 G-SE-0030857.1.gif-high.gif 符号。执行该命令会重新开始跟踪。因此,运行系统会再次开始数据捕捉,并在跟踪编辑器中显示当前值。

如果跟踪正在运行,则会显示 G-SE-0030823.1.gif 符号。执行该命令会停止运行系统上的跟踪,并在跟踪编辑器中显示最后捕捉的值。

复位触发器

复位触发器命令是在跟踪菜单中提供的(只有您在跟踪编辑器中工作时,才显示此菜单)。此命令会将触发器复位,这样,在激活触发器后会重新开始跟踪。

配置

配置命令是在跟踪菜单中提供的(只有您在跟踪编辑器中工作时,才显示此菜单)。此命令会打开跟踪配置 > 记录设置 对话框